概览
产品详情
演示电路2193A采用LT6119,它是一款集成比较器和400mV基准电压源的高端电流检测放大器。
该演示板电路放大了片上电流检测电阻上的电压,提供与检测电流成正比的精密单极性电压输出。该板集成了两个具有锁存输出的片上比较器和可设置比较器阈值的400mV基准电压源。该板有A、B两个版本。由版本确定可用的比较器输入。当DC2261A-B (LT6119-2)具有两个可用的反相输入时,DC2261A-A (LT6119-1)具有一个反相和一个同相比较器输入。
相关产品
文档
-
DC2261A - Schematic2015/2/6PDF45K
-
DC2261A - Demo Manual2015/2/6PDF326K
-
DC2261A - Design Files2015/2/6ZIP810K