概览
产品详情
演示电路2215A内置LTC3126,一款集成无损输入PowerPath™的同步降压转换器。具有可编程欠压锁定阈值的引脚可选(JP2)理想二极管OR和优先级输入模式能够控制输入源之间的转换。特别的全部N通道架构通过两个输入源中的一个和可编程输出电压进行高效操作。在此应用中,有效的输入电压范围设置为4.3V至42V (VIN1 ) 和6V至8.4V (VIN2),为各种应用和电源提供灵活性和电压裕量。VIN2的工作电压可达42V。通过相应地调整VSET1/2阈值(通过电阻R9至R12设置)可实现其他输入电压范围。
相关产品
文档
-
DC2215A - Schematic2016/9/22PDF90K
-
DC2215A - Demo Manual2016/9/22PDF341K
-
DC2215A - Design Files2016/9/22ZIP2M