概览
产品详情
演示电路1948A是一款600mA低压差负线性稳压器,内置LT3090。该器件适合需要负输出电压、高电流、无需无散热器、输出调整为零和低压差的应用。LT3090具有快速瞬态响应、高PSRR和低输出噪声。LT3090在300mV典型压差下提供600mA电流。工作静态电流标称为1mA,关断时降至<< 1μA。单个电阻可调整LT3090的精密可编程限流功能。LT3090的正电流监控器或负电流监控器可提供电流(0.5mA/A)或吸收与输出电流成正比的电流(1mA/A)。内置保护功能包括反向输出保护、具有折返功能的内部限流以及带迟滞的热关断。
文档
-
DC1948A - Schematic2013/11/22PDF76K
-
DC1948A - Demo Manual2013/11/22PDF325K
-
DC1948A - Design Files2013/11/22ZIP2M