概览
产品详情
演示电路1860B是一款隔离反激式转换器,内置LT3748。该演示电路设计用于供电设备(PSE)应用,可通过10V至15V直流输入和12V标称输入电压提供52.5V输出。输出电流为0mA至700mA,支持最大900mA的短时过载电流。
LT3748是一款高输入电压隔离反激式控制器,输入电源电压为5V至100V,具有1.9A平均栅极驱动拉电流和灌电流。
文档
-
DC1860B - Schematic2013/4/23PDF91K
-
DC1860B - Demo Manual2013/3/6PDF725K
-
DC1860B - Design Files2013/4/23ZIP2M