概览
产品详情
演示电路1694B是一款隔离反激式转换器,内置LT3748。该演示电路设计可通过22V至75V直流输入提供12V输出。输出电流可高达2.5A。在电源开关断开期间,该器件直接通过原边反激式波形检测隔离输出电压。调节稳压无需第三绕组、光耦合器或信号变压器。输出端需要约最大负载2%的最小负载以保持稳压。
文档
-
DC1694B - Schematic2014/11/18PDF32K
-
DC1694B - Demo Manual2014/11/18PDF239 K
-
DC1694B - Design Files2014/11/18ZIP863K