概览
产品详情
演示电路1354B是一款正高压热插拔控制器,内置LT®1641-1、LT1641-2、LT4256-1或LT4256-2。
该板有利于测量瞬态条件、具有不同负载的稳态操作和故障条件。该控制器可响应故障条件,如输入欠压(UV)、输出电源良好(PWRGD)故障,且过流和响应可通过输出电压(VOUT) LED状态和PWRGD引脚信号进行验证。如果MOSFET在过流条件下关闭,LT1641-1和LT4256-1会锁定且LT1641-2和LT4256-2会在超时延迟后自动重启。
DC1354B包含一个热插拔控制器、功率MOSFET、电流检测电阻、使能电路、输入电压箝位、栅极保护电路、用于反馈信号的电阻输出分压器和三个LED以指示输入和输出电压存在以及电源良好条件。
文档
-
Hot Swap Controllers2023/8/2PDF0 M
-
DC1354B - Schematic2019/3/13PDF31 K
-
DC1354B - Demo Manual2019/3/13PDF367 K
-
DC1354B - Design Files2019/3/13ZIP1 M