概览
优势和特点
- 输入电压范围:-2.7V 至 -20V
- 电阻编程设定的 -15V 输出电压
- 最大输出电流:-200mA
- 配置跳线用于选择是将 EN 引脚连接到 VIN 引脚以开启稳压器,还是使用外部 EN 信号来开启稳压器。
- 跳线通过电阻分压器或直接将 SENSE/ADJ 引脚连接至输出
- 用于调节和电压差监控的 VIN、VOUT 和 GND 测试点
- 6 引脚(2mm x 2mm)LFCSP 封装或 5 引脚 TSOT 封装
产品详情
ADPL42092 评估板用于评估 ADPL42092,这是一款 -20V、-200mA、低噪声、低压差线性稳压器,有两种封装:6 引脚引线框架芯片级封装(LFCSP)和 5 引脚薄型小外形封装(TSOT)。采用 ADPL42092 设计的电路主要用于对噪声敏感的应用、通信和基础设施、医疗和保健以及工业和仪器仪表。
相关产品
使用入门
所需设备
- DC 电源
- 用于电压和电流测量的万用表
- 电子或电阻负载