概览
优势和特点
- 工作输入电源电压高达 60V
- 固定 5V、固定 3.3V 和可调 12V 应用电路
- 高达 400mA 的负载电流
- 500kHz 固定开关频率
- 使能/UVLO 输入,可通过电阻器编程 UVLO 阈值
- 可选 PWM 和 PFM 操作模式
- 开漏 RESET 输出
- 过流和过温保护
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
- 符合 CISPR32 (EN55032) B 类传导和辐射发射要求
产品详情
ADPL16000A/ADPL16000B/ADPL16000C 评估套件 (EV kit) 提供经过验证的设计,用于评估 ADPL16000A/ADPL16000B/ADPL16000C 高压、高效、同步降压 DC-DC 转换器的性能。ADPL16000A 转换器在 5V 至 48V 的输入范围内工作,可在固定 3.3V 输出下提供高达 400mA 的电流。ADPL16000B 转换器在 7V 至 60V 的输入范围内工作,可在固定 5V 输出下提供高达 400mA 的电流。ADPL16000C 转换器在 15V 至 60V 的输入范围内工作,可在可调节的 12V 输出下提供高达 400mA 的电流。
该 EV 套件具有可调输入欠压锁定、开漏 RESET、过流保护、可选操作模式和热关断功能。参考 ADPL16000 转换器数据手册提供了有关零件的完整描述,在使用此 EV 套件之前应同时参阅该描述与本 EV 套件数据手册。
使用入门
- 一个60V、400mA直流电源
- 数字万用表 (DMM)
- 负载电阻可吸收高达 400mA 的电流(ADPL16000A 为 8.25Ω,ADPL16000B 为 12.5Ω,ADPL16000C 为 30Ω)
文档
-
ADPL16000AEVKIT/ADPL16000BEVKIT/ADPL16000CEVKIT - Design Files2024/7/15ZIP1 M
-
ADPL16000AEVKIT/ADPL16000BEVKIT/ADPL16000CEVKIT Gerber Files2024/7/15ZIP2 M