概览
优势和特点
- 输入电压范围:1.1 V至1.98 V
- 输出电流范围
– ADP1761:0 mA至1 A
– ADP1762:0 mA至2 A
– ADP1763:0 mA至3 A - 输出电压精度:±1.5%
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
产品详情
ADP1761、ADP1762和ADP1763评估板用于演示ADP1761、ADP1762和ADP1763系列线性调节器的功能。
使用单电压电源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。
有关ADP1761、ADP1762和ADP1763线性调节器的完整详情,请参见ADP1761、ADP1762和ADP1763数据手册,使用该评估板时应同时参考用户指南与UG-954。