概览
优势和特点
- 板载 ADM8641 电压检波器,内部阈值 2.63 V,ADM8641-EVALZ 的精度为 ±1.3%
- 板载 ADM8642 电压检波器,内部阈值 1 V,ADM8641-EVALZ 的精度为 ±1.6%
- 用于使用 ADM8642-EVALZ 进行低压监控的独立电源引脚 (VCC) 和输入引脚 (INPUT)
- 内置轻触开关以覆盖输入条件
- 内置 LED 用于输出监控
产品详情
ADM8641-EVALZ/ADM8642-EVALZ 对 ADM8641/ADM8642 超低功耗电压检波器进行评估,其预微调电压监控阈值分别为 2.63 V 和 1V。对于 ADM8641-EVALZ 和 ADM8642-EVALZ,这些阈值分别精确到 ±1.3% 和 ±1.6%。
ADM8641-EVALZ VCC 引脚可用于监控外部电压的电平。用户可以在 ADM8642-EVALZ VCC_SEL 引脚上外接跳线,以实现对此 ADM8642-EVALZ VCC 引脚的监控。用户还可以为 ADM8642-EVALZ INPUT 引脚使用独立电源,以实现低压监控。
ADM8641-EVALZ/ADM8642-EVALZ 有一个 OUT 引脚,可以通过按下内置的轻触开关而保持低电平,而不受监控的外部电压状态影响,该开关将 ADM8641/ADM8642 DIS 引脚接地。ADM8641-EVALZ/ADM8642-EVALZ OUT 引脚处内置一个发光二极管 (LED),以根据所监控的外部电压电平来检测引脚状态。
有关 ADM8641/ADM8642 的完整详细信息,请参阅 ADM8641/ADM8642 数据手册,在使用 ADM8641-EVALZ/ADM8642-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
文档
-
UG-1777: Evaluating the ADM8641/ADM8642 Ultralow Power Voltage Detector (Rev. 0)2020/4/21PDF248 K