概览
优势和特点
- 适用于 LTC2420 的功能完备的评估板
- 兼容 QuikEval 评估软件
产品详情
EVAL-LTC2420-EBZ是一款功能完备的评估板,用于评估LTC2420,这是一款20位、μ功率、无延迟、ΔΣ 模数转换器(ADC)。
EVAL-LTC2420-EBZ使用QuikEval评估软件,提供直观的图形用户界面(GUI),该界面使用串行外设接口(SPI)配置和控制LTC2420。
LTC2420用于各种数据采集应用,例如称重秤或气体分析仪。LTC2420接受从0.1V到VCC的任何外部基准电压,并且可以配置为抑制50Hz或60Hz干扰。
有关LTC2420的完整规格,请参阅LTC2420数据手册;在使用EVAL-LTC2420-EBZ时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-LTC2420-EBZ 评估板
- 用于连接 Linduino DC2026C 的带状电缆
使用入门
所需设备
- DC2026C 控制器板(必须单独购买)
- 在 Windows® 7 或 Windows 10 环境下运行的 PC
- 模拟信号源
所需软件
- QuikEval 评估软件
所需文件
- LTC2420 数据手册
- EVAL-LTC2420-EBZ 设计文件
文档
-
EVAL-LTC2420-EBZ - Schematic2023/1/26PDF77 K
-
UG-2084: Evaluating the LTC2420 20-Bit, μPower, No Latency, ΔΣ ADC (Rev. 0)2023/1/26PDF765K
-
EVAL-LTC2420-EBZ - Design Files2023/1/26ZIP79 K
-
AN-96: Delta Sigma ADC Bridge Measurement Techniques2023/8/7
-
AN96 - Delta Sigma ADC Bridge Measurement Techniques2007/10/15PDF226K