概览
优势和特点
ADIS1644X/FLEX是一款柔性电缆,可以轻松实现EVAL-ADIS评估系统和ADIS16334、ADIS16445或ADIS16448 MEMS IMU之间的连接。它还可用于将这些三个IMU连接至ADIS16IMU1/PCBZ和ADIS16IMU2/PCBZ。
产品详情
配合ADIS16IMU2/PCBZ使用时,ADIS1644X/FLEX为ADIS16334、ADIS16445和ADIS16448提供分线板功能。该柔性电缆各端集成20个引脚和增强装置,由聚酰亚胺制成。ADIS1644X/FLEX还用于部分替代现已停产的数种评估工具。请参考以下列表:- 用(1) ADIS16334BMLZ、(1) ADIS16IMU2/PCBZ和(1) ADIS1644X/FLEX替代ADIS16334/PCBZ
- 用(1) ADIS16445BMLZ、(1) ADIS16IMU2/PCBZ和(1) ADIS1644X/FLEX替代ADIS16445/PCBZ
- 用(1) ADIS16448BMLZ、(1) ADIS16IMU2/PCBZ和(1) ADIS1644X/FLEX替代ADIS16448/PCBZ
文档
-
ADIS1644X/FLEX Wiki Guide2016/4/27WIKI