概览
产品详情
EVAL-AD7903SDZ评估板设计用于演示低功耗产品AD7903的性能,以利于了解各种系统应用的接口。AD7903是一款双通道,差分16位,1MSPSPulSAR® ADC。AD7903数据手册中提供了AD7903的完整说明,在使用该评估板时应参考。该评估板非常适合与ADI公司的系统演示平台(SDP)板 EVAL-SDP-CB1Z一起使用。评估板通过一个120引脚连接器与SDP板接口。采用SMA连接器的J6,J7,J10,J15来连接低噪声模拟信号源。
用户PC软件可执行文件通过USB连接的SDP板EVAL-SDP-CB1Z来控制评估板。
板上器件包含:
ADR435:高精度,缓冲带隙5.0V基准电压
AD8031:基准电压缓冲器
ADA4841-1:带运算放大器的信号调理电路
文档
-
UG-609:评估AD7903双通道差分16位、1 MSPS PulSAR ADC2014/1/7PDF2092 kB
-
RF 至位解决方案可为材料分析应用提供精密的相位和幅度数据2014/10/1 模拟对话