概览
优势和特点
- 全功能评估板多通道、同步采样ADC
- 板载基准电压源、基准电压缓冲器和ADC驱动器
- 板载电源
- 板兼容高速系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1))控制器
- PC软件用于控制和数据分析
产品详情
EVAL-AD7386FMCZ是一款全功能评估板,专为评估AD7386模数转换器(ADC)的全部特性而设计。该评估板可通过160路系统演示平台连接器P7由EVAL-SDP-CH1Z控制。EVAL-SDP-CH1Z板可通过PC的USB端口并使用分析控制评估(ACE)软件来控制评估板,ACE软件可从ACE软件页面下载。
EVAL-AD7386FMCZ可使用EVALAD7386FMCZ产品页面上的AD738x ACE插件评估AD7387和AD7388。主要的区别在于记录转换结果的SCLK的数量,这取决于每个泛型的分辨率。
AD7386/AD7387/AD7388数据手册中提供AD7386/AD7387/AD7388的完整技术规格。使用评估板时,应同时参阅这些规格和本用户指南。有关EVAL-SDP-CH1Z的全部详细信息,请访问SDP-H1产品页面。ACE软件页面上提供了综合ACE用户指南。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-AD7386FMCZ评估板
- 软件下载说明
使用入门
需要额外设备
- EVAL-SDP-CH1Z
- 信号源
- 使用USB端口运行Windows XP SP3、Windows Vista、Windows 7或Windows 10的电脑