概览

优势和特点

  • ADSP-21262 SHARC®处理器
  • 1M x 8位闪存
  • 立体声、96 kHz、24位Σ-Δ编解码器 AD1835
  • 4x2 RCA插孔,提供4通道立体声音频输出


  • 512K x 8位SRAM
  • 512 Kb SPI闪存
  • 1x2 RCA插孔,提供1通道立体声音频输入
  • 耳机插孔(连接到立体声输出之一)


产品详情

利用SHARC® EZ-Extender™子板,开发人员可以将众多ADI模数(ADC)高速转换器(HSC)评估板连接至ADSP-21262 EZ-KIT Lite™。 SHARC EZ-Extender还为开发人员提供了试验板区域,以及访问ADSP-21262 EZ-KIT Lite扩展接口所有引脚的能力。

关于SHARC EZ-Extender的应用及其各种接口使用和连接信息,请联系ADI公司。

产品型号
ADZS-21262-1-EZEXT

工具支持:
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系技术支持

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商.

相关产品

包装内含

  • SHARC EZ-Extender
  • (plugs directly onto the expansion interface of the ADSP-21262 EZ-KIT Lite board)

系统需求

  • Windows® 2000 SP4、Windows XP SP2、Windows Vista™或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition
  • Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上
  • 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
  • VisualDSP++ 5.0