TMCM-078

OBSOLETE PRODUCT

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

Highlights:

  • Fully protected drive
  • Digital selection of motor current and standby current
  • Micro step resolution can be changed in order to get high accuracy or high speed
  • Different chopper modes allow best adaptation to application / motor
  • Many adjustment possibilities make this module the solution for many applications
  • Size: 145 x 96 x 33 mm

Motor type:

  • Coil current from 0.7A to 7A RMS (10A peak)
  • 15V to 75V nominal supply voltage (or any value in between)
TMCM-078
OBSOLETE PRODUCT
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 TMCM-078的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览