TMC401

OBSOLETE PRODUCT

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

Features
  • Up to 32 times microstepping
  • Two different full step resolution modes
  • Output of StallGuard™ values for sensorless motor stall detection
  • Overtemperature pre-warning
  • Mixed Decay can be enabled or disabled for best motor performance
  • Optional intelligent current management at step pulse pauses
Electrical data
  • +5V power supply
  • TTL levels on all in- and outputs
Other
  • RoHS compliant
  • 32 pin TQFP package
TMC401
OBSOLETE PRODUCT
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 TMC401的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览