SH_AACDE_09
Viewing:
概述
- 传输流:外部解析ADTS、ADIF和MP4文件格式。解析器由ADI公司提供。
- 输出状态:采样速率、输出通道数等
- 快进/快退:提供重新同步功能,允许用户从任意接入点继续回放。
- 扩展测试矢量测试: 兼容ISO/IEC测试矢量和异常内容的额外测试矢量。
- 误差代码: 报告最多9种唯一误差代码,如输入缓冲器下溢和不支持的数据流。
- 软件质量标准: 如有需要,我们将为您提供该模块符合MISRA-C标准要求的报告。
SHARC处理器库是MPEG-4 AAC-LC(低复杂度高级音频编码)解码器的实施方案,符合ISO/IEC针对MPEG-4音频定义的标准。该版本将支持多通道音频(最多6个输出通道)。
软件资源
软件工具异常 1
Evaluation Software 1
Download Evaluation Code
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SH_AACDE_09的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论