传感器
ADI公司的MEMS加速度计和陀螺仪解决方案为设计人员提供分立元件和即插即用型iSensor® MEMS子系统。我们的iSensor MEMS IMU是高度集成的多轴解决方案,结合了陀螺仪、加速度计、磁力计和压力传感器等技术,适用于动态条件下的多自由度应用。下载我们的技术文章并阅读客户成功案例,了解ADI的传感器如何高效可靠地满足当今复杂的应用需求。
Viewing:

子分类

传感器模拟前端
ADI公司提供种类丰富的高性能传感器模拟前端,其设计兼顾精度、可靠性和稳定性。ADI公司提供可快速部署的解决方案,旨在满足速度、功耗和尺寸方面的多样化应用需求。我们的传感器模拟前端为高精度和高能效的系 统设计提供了关键的性能基础。
子分类
生物传感器前端
磁传感器前端
光学传感器前端
压力传感器前端
电化学传感器前端
磁传感器
磁传感器用于检测和测量永磁体、电流导体和电气设备周围的磁场。随着世界电气化程度越来越高,对先进的位置检测和电流检测技术的需求也随之增长。ADI MagIC+™是一项突破性的多圈检测技术,运行功耗低至零,可实现节省空间的解决方案。ADI MagIC+™磁传感器能够打造更准确的解决方案。ADI公司凭借磁阻传感技术、信号调理能力和深厚的领域专业知识,不断为广泛的应用和市场领域的位置和电流测量提供创新的高性能传感解决方案。
惯性测量单元
ADI公司的惯性测量单元(IMU)传感器以多轴方式组合精密陀螺仪、加速度计、磁力计和压力传感器。即便是在极为复杂的应用和动态环境下,我们的技术也能可靠地检测并处理多个自由度数据。这些即插即用型解决方案 包括完整的出厂校准、嵌入式补偿和传感器处理功能,以及简单的可编程接口。
光学传感器与飞行时间
ADI公司的光学传感器是集成了超低噪声放大器和高性能光电二极管的光学检测前端。这些解决方案可在仪器仪表、工业或临床应用中实现优异性能,也可针对电池供电和便携式应用优化解决方案,在给定性能电平下实现超低 功耗。ADI的信号链解决方案支持具有出色性能的飞行时间(ToF)系统,适用于连续波(CW) CMOS和脉冲(CCD)系统。我们的CMOS图像传感器提供出色的高分辨率,与深度计算和处理、激光驱动器、电源管理以及具有参考固件/软件的开发工具相辅相成,可带来更多优势。我们还提供整体ToF模块,大大加快产品上市速度,为广泛的客户群提供经过校准的生产就绪型解决方案。
加速度计
ADI公司的加速度计和iSensor® MEMS加速度计子系统能够在注重性能的应用中准确可靠地检测和测量加速度、倾斜、冲击和振动。我们产品系列具有出色的功率、噪声、带宽和温度规格特性,提供一系列MEMS传感器和信号调理片内集成。我们基于MEMS的Circuits from the Lab®参考设计由ADI专家构造和测试,可帮助您迅速启动下一个系统设计。
陀螺仪
ADI公司的MEMS陀螺仪和iSensor® MEMS陀螺仪子系统可在复杂、恶劣的工作条件下可靠地检测和测量物体角速率。我们的MEMS陀螺仪产品系列包括模拟和数字输出,具备高抗冲击和抗振动性能,而且温度敏感度控制能力达25 ppm/℃。这些产品可在宽动态范围和带宽内以度/秒为单位测量物体转速,同时依托我们的专业技术,助力客户快速启动下一个设计。
温度传感器
ADI公司提供高度准确且可靠的温度传感器,支持模拟和数字输出格式,适用于工业、通信、汽车电子和数字医疗健康应用。我们的温度传感器可与热电偶、RTD、NTC和二极管等外部传感器连接。当达到特定温度阈值时 ,温度开关可激活输出。这些传感器可在宽温度范围内实现高达±0.1°C的测量精度,具有NIST可跟踪性,随时可用,不需要进行额外的信号调理或校准。ADI提供多种接口,包括针对数字产品的I²C、SPI、1-Wire和PWM及针对模拟产品的电流和电压。我们的温度传感器提供多种封装选项,所有传感器在生产过程中均经过测试和校准。
子分类
数字温度传感器 模拟温度传感器 温度开关 外部接口温度传感器 风扇转速控制器

相关资源

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目