MAXQ30-FPBM-TFP3L

TFP3闪存编程板

电能SoC多用途闪存编程

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 对TFP3内部闪存进行编程
  • 通过CC51或JTAG接口对DUT的按钮进行编程
  • 通过CC51或JTAG接口对DUT进行基于主机应用的编程
  • 通过CC51或JTAG接口对DUT进行基于ATE的编程
  • TFP3诊断信息访问
  • 将DUT代码镜像安全转存到主机
  • TFP3 GUI操作
  • 生成和装载封装文件
  • TFP3参数保留
  • 将DUT的十六进制文件下载至TFP3
  • 通过在应用编程更新TFP3固件
MAXQ30-FPBM-TFP3L
TFP3闪存编程板
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ30-FPBM-TFP3L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览