MAXGTPREFDES

Spartan-6 FPGA GTP收发器电源模块

简单、紧凑、高度可靠的电源模块,用于评估Spartan-6 GTP收发器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 简化设计方案,为高速收发器提供低噪声电源
  • 紧凑的解决方案
  • 可靠工作
    • 在整个PVT保持1%稳压精度
    • 单相/多相工作
    • 远端检测
    • 低噪声
MAXGTPREFDES
Spartan-6 FPGA GTP收发器电源模块
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXGTPREFDES的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览