MAX9672
预发布带有MTP的10位可编程gamma基准系统,用于TFT LCD
10位可编程gamma基准系统,外置DAC基准
Viewing:
概述
- DAC基准输入
- 12/14/16通道gamma校准,10位分辨率
- VCOM驱动器
- 集成MTP存储器
- 可编程VCOM限制
- Gamma通道具有200mA峰值电流
- VCOM通道具有600mA峰值电流
MAX9672/MAX9673/MAX9674可输出12/14/16路电压基准,用于TFT LCD的gamma校准,此外还提供一路电压基准用于VCOM。每路gamma基准电压都带有10位DAC和缓冲器,确保电压稳定。VCOM基准电压带有10位DAC和一路放大器,确保显示关键电平和图形时电压稳定。MAX9672/MAX9673/MAX9674集成了可多次编程(MTP)存储器,用于在片内存储gamma和VCOM值,省去了外部EEPROM。MAX9672/MAX9673/MAX9674的片上非易失存储器支持最多300次写操作。
Gamma输出可提供200mA峰值瞬态电流,建立时间小于1µs。VCOM输出可提供600mA峰值瞬态电流,建立时间小于1µs。模拟电源电压范围为9V至20V,数字电源电压范围为2.7V至3.6V。
可通过I²C接口对寄存器进行编程设置gamma和VCOM值。
应用
- TFT-LCD
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9672的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论