MAX9660
过期7位、可编程VCOM基准,带有30x OTP存储器
7位、可编程VCOM基准系统,用于LCD TV
Viewing:
概述
- VCOM放大器,900mA峰值输出电流
- 集成非易失存储器,用于存储VCOM设置
- 7位、可调节吸电流器件
- 可通过电阻调节满量程范围
- 2.5V至3.6V逻辑供电范围
- 8V至20V模拟供电范围
MAX9660为TFT-LCD面板的VCOM调节提供可编程基准电压。7位、电流型数/模转换器(DAC)从外部电阻分压器串吸收电流,产生VCOM基准电压,它还用于电压缓冲器输入,提供大电流输出驱动。
MAX9660包含多组一次性编程(MOTP)存储器,在片内存储DAC代码,省去了外部EEPROM。该芯片可支持多达30次的MOTP存储器写操作。
MAX9660具有I²C接口,用于设置VCOM基准电压和MOTP存储器写操作。
应用
- 仪表控制电压源
- TFT-LCD板
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9660的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论