MAX9530
过期四通道NTSC/PAL解码器和四通道音频编码器
以最低的系统成本连接4路模拟视频、音频输入与Maxim的MG3500*
Viewing:
概述
- 4通道模拟视频解码器—NTSC或PAL (所有制式)
- 4通道帧交叉输出同步,采用可选的外部DDR2存储器
- 使用DDR2—像素或帧交叉
- 不使用DDR2—BT.656像素(字节)复用
- 可编程2D视频剪裁
- 每个视频通道具有独立的自动电缆EQ
- 用于视频采集的瞬态锁系统
- 多行自适应梳状滤波器
- 4倍过采样54MHz/10位视频ADC
- 4通道模拟音频输入(单声道)
- 48kHz/16位音频ADC
- 2通道模拟音频输出
- 差分或单端模拟输入
- I²C接口
- 4通道8位/16位音频信号
- 1.8V模拟供电电压
- 1.8V数字内核供电电压
- 1.8V至3.3V数字I/O电压
MAX9530为四通道视频解码器和音频编解码器,用于安全监控系统。器件经过特殊设计,可作为多通道DVR (数字视频录像机)和多摄像头系统的模拟视频前端。器件采用支持字节或帧交叉数字视频输出的架构,可直接连接Maxim的H.264编解码器系列产品(如MG3500*以及更新产品)。片上DDR2存储器控制器可使能来自多达4路异步模拟视频输入的帧同步数字视频输出,并可选择使用外部存储器。不使用外部存储器时,旁路模式支持多达4路独立通道的BT.656数字分量格式异步视频数据。利用差分输入模式、集成自动视频EQ以及业内最佳的通道间串扰特性,可提供极佳的视频质量和噪声抑制性能。
应用
- 数字视频IP编码器
- 数字视频监测器
- 数字录像机(DVR)
- 多摄像机监控系统
- 多通道音频/视频采集
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 音频与视频编解码器 1 | ||
| MAX9526 | 不推荐用于新设计 | 低功耗、高性能NTSC/PAL视频解码器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9530的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论