MAX78638

三相电能计量及电机诊断器件

业界较早用于状态监控和根本原因故障分析的便捷、实惠解决方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 46 Motor Degradation Parameters and Factors Calculated and Tracked
  • 10 Sensor Inputs and 19 DIO
  • 22-Bit Delta-Sigma ADC and 32-Bit Compute Engine
  • Configurable Alarms and Cumulative Time Calculations
MAX78638
三相电能计量及电机诊断器件
MAX78638
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX78638的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览