MAX72466

PCIe Gen2.0信号调理器

有效解决信号完整性问题

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8个独立的PHY
  • 带DFE的自适应接收器
  • 支持扩频时钟的低抖动时钟和数据恢复
  • 400mV至1600mV发射幅度,提供0至9dB去加重和摆率控制
  • 支持带内关断
  • 15mm x 15mm、196焊球FCCSP封装,焊球间距为1mm
MAX72466
PCIe Gen2.0信号调理器
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX72466的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览