MAX72463

SAS-SATA信号调理器

消除信号完整性的潜在问题

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 8个独立的PHY支持4个SAS或SATA端口
  • DFE自适应接收器
  • 低抖动时钟和时钟扩频数据恢复
  • 400mV至1600mV发射幅度,提供0dB至9dB去加重和摆率控制
  • 经过验证的OOB转接
  • 15mm x 15mm、196引脚BGA封装,1mm焊球间隔

MAX72463信号调理器消除了符号间干扰(ISI)并降低了6Gbps SAS和SATA信号的抖动,有效延长信号在FR4或铜缆上的传输距离。8个PHY的每一个包括完备的自适应接收器、低抖动时钟和数据恢复及可灵活配置的400mV至1600mV发送器。可通过I²C或UART接口调节发射幅度、去加重、摆率和过零,也可以从外部闪存载入设置。按照训练序列对SAS或SATA链路进行初始化设置时,将自动切换发送设置。

除链路调理外,MAX72463提供经过验证的OOB转接、眼图映射及监测、中断输出和10个GPIO。在眼图监测器实时检测通道劣化的同时,可以利用眼图映射器查看内部眼图的裕量,支持SAS 2.1规范要求的光学SAS。

采用75MHz或150MHz参考时钟支持1.5Gbps、3.0Gbps和6Gbps信号速率。正确设置寄存器并选择适当的时钟振荡频率,可将MAX72463用于恢复XAUI、DDR-XAUI和其它类型的高速信号。

应用

  • 6Gbps SAS或SATA,用于有损或抖动指标受限的通信环境
  • 电缆I/O卡,支持15m或更远距离
  • RAID和JBOD机箱
  • 传统背板/中跨系统升级,速率高达6Gbps

MAX72463
SAS-SATA信号调理器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX72463的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览