MAX72408

双通道SGPIO背板控制器

经过硬件优化的双SGPIO (SFF-8485)控制器能够驱动两个独立域的机箱状态更新

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 公共特性
    • 专用从模式I²C接口
    • 自动加载I²C主机接口—多达8片MAX72408器件共用
    • I²C从机接口—可挂接多达8片MAX72408器件
    • 中断输出—配置用于开漏或有源驱动
    • 高阻输入(无箝位)
    • 采用3.3V供电、可承受5V容限的I/O
    • 内置3.3V至1.8V转换LDO稳压器,用于内核逻辑电路
    • 内部上电复位
  • SGPIO特性
    • 每个器件支持多达8路驱动—器件级联后可支持多达64路驱动
    • 每路驱动提供成对/在线和SATA引脚11的有效输入
    • 每路驱动提供有效操作和状态指示发光二极管(LED)输出
    • 支持SGPIO IBPI (SFF-8489 0.1版)
    • 2个24位SGPIO主/从接口
    • 工作于三种模式之一,用于双或单从机工作
  • GPIO特性
    • 8路可选风扇转速监测器输入
    • 8路可选脉宽调制(PWM)输出
    • 多达40路用户定义的脉冲序列输出
    • 多达40路沿触发输入,用于产生中断
    • 多达40路用户控制的通用输入/输出(GPIO)
MAX72408
双通道SGPIO背板控制器
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX72408的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览