MAX72018C

第II代、增强型6.0Gbps 18-PHY SAS扩展器

业内最先进的6.0Gbps SAS扩展器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.5Gbps、3.0Gbps和6.0Gbps 18-PHY、自配置SAS扩展器
  • 兼容于ANSI T10 SAS-2.1/SAS协议层(SPL)
  • 自动输入信号均衡,包括反馈均衡判决(DFE)
  • 多级可编程输出去加重
  • 多级可编程输出电压
  • 嵌入式多配置文件MIPS® 4KEc® 32位微处理器,用于本地控制和扩展器或厂商特有的机箱管理功能
  • 片上跟踪缓冲器
  • 内部ECC保护用户数据SRAM
  • 标准EJTAG处理器调试接口
  • 软件兼容于其它Maxim机箱管理处理器
  • 两种工作模式,用于外部程序存储器:并行存储器和串行外设接口(SPI™)存储器
  • SPI接口,用于访问外部串行闪存器件,可选择支持双/四通道I/O SPI
  • 辅助SPI口,用于访问SPI外设器件(手动操作)
  • 多个通道集成PHY侦听
  • 灵活的SAS-2兼容设计,按地址分区
  • 支持表转换至目标地址
  • 支持SAS-2表间转换
  • SMP和双SSP虚拟PHY目标/初始化功能
  • STP/SATA桥接功能,支持多个从属设备(每个PHY一个)
  • STP初始化功能
  • SAS-2.1/SPL光链路模式
  • SAS-2.1/SPL电源管理
  • LPC接口,支持可靠平台模块
  • 不受限制的宽端口支持
  • 全面的诊断和内置自检(BIST)功能
  • 多主机I²C接口—支持高速I²C和10位器件ID
  • 带有调制解调器控制的多速率UART
  • 10/100以太网媒介存取控制器(MAC),简化独立媒介接口(RMII)设计
  • 灵活的通用输入/输出(GPIO),用于LED、风扇转速计及其它功能
  • 支持SFF-8485串行I/O
  • 模/数转换器(ADC)
  • 数字温度监测器
  • 75MHz或150MHz LVTTL/LVPECL参考时钟
  • 1.0V、1.8V和3.3V直流外部电源
  • 低功耗CMOS
  • 25mm x 25mm、492引脚FCBGA封装,带散热器(1.0mm引脚间距)
  • 符合RoHS标准的封装
MAX72018C
第II代、增强型6.0Gbps 18-PHY SAS扩展器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX72018C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览