MAX71617

过期

电能测量SoC

采用先进信号处理,业界标准的安全及精确加密

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 多核设计:ARM Cortex-M3应用核,工作在高达108MHz;MAXQ30 32位核,具有单周期硬件乘法运算,工作在36MHz;用于DSP功能的计算引擎
  • 在高达5,000:1动态范围内的瓦时精度为0.1%
  • 采样频率可配置;ΣΔ采样率可配置,高达9.83MHz
  • 灵活的模拟输入配置支持电流变压器、分流器或罗氏线圈
  • 2.7V至3.6V工作电压
  • 32.768kHz单晶振提供所有工作时钟
  • ARM Cortex-M3特性
    • 1MB闪存
    • 64KB核RAM
    • 64KB系统RAM
    • 6路UART通道
    • 7路定时器通道
    • I2C主/从外设
    • 3个SPI外设
    • 智能卡接口
  • MAXQ30特性
    • 64KB程序RAM
    • 8KB数据RAM
    • 16KB存储页RAM
    • 4路表计脉冲输出(可配置)
    • 2个I2C主/从外设
    • SPI主/从外设
    • 50段、6个共用LCD接口
  • 安全功能降低或消除常见安全威胁
    • 内置加密模块确保通信安全
    • 篡改检测输入,确保记录并报告攻击行为
    • 两个独立核,确保满足当前及将来的所有安全要求
  • 模拟前端
    • 7个(MAX71637)或4个(MAX71617) 24位ΣΔ A/D转换器
    • 3路(MAX71637)或2路(MAX71617)电压输入
    • 4路(MAX71637)或3路(MAX71617)差分电流输入
MAX71617
电能测量SoC
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX71617的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览