MAX71336S

过期

ZON P5S/P5SL和M5S/M5SL多相和单相能源计量SoC

扩展性和高成效并不矛盾—ZON产品,为家庭而生

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低功耗
    • 工作模式下3.3V及20MHz时的耗流小于5mA (典型值)
    • RTC补偿模式下的耗流小于3μA,SLP模式下小于2.3μA
    • 2.7V至3.6V工作电压
  • 具有优异精度和温度稳定度的高级AFE
    • 电压基准温度系数(最大值)为40ppm/°C
    • 带专用温度补偿电路的RTC
    • 片上数字温度传感器和电池监测器
    • 24位、带差分输入、2阶 Δ-Σ ADC支持CT、罗氏线圈,以及带有分流器的
    • 单路和双路输入远端传感器接口SoC (71M6xx3或MAX71071)。
    • 可配置采样率高达10ksps/通道
    • 5000:1电流范围内,精度高达±0.1%
    • 40Hz–70Hz电源频率范围和相位补偿(±10°)
  • 高度集成的产品特性和灵活的外设满足宽范围应用需求
    • 32kHz单晶振提供所有工作时钟
    • 低功耗5ksp辅助ADC,用于环境监测
    • 两路PWM控制通道,带可编程频率、占空比和缓变时间
    • 两路触摸传感器开关输入
    • SPI和I²C主机及从机
    • 安全引擎(3DES、AES)
    • 5个定时器
    • 单周期32 x 32 MAC单元
    • 4x 40/6x 38/8x 36 LCD,自动翻页
    • 5个UART,1个包含38kHz IR编码器/解码器,两个兼容ISO 7816

ZON™ P5S/P5SL (MAX71336S/MAX71335S)和ZON M5S/M5SL (MAX71316S/MAX71315S)为功耗极低的多相和单相表计片上系统(SoC),包括20MHz MAXQ30 MPU核心、带有数字温度补偿的实时时钟(RTC)、闪存、LCD驱动器以及单周期32 x 32乘法器(MAC)。带有独立24位Δ-Σ ADC的7路(ZON P5S/P5SL)或4路(ZON M5S/M5SL)模拟输入、数字计量温度补偿、高精度电压基准、带四路脉冲输出的32位计算引擎(CE)以及实施AES和DES加密的安全引擎,以极少的外部元件支持较宽范围的智能电表应用。

ZON P5S/P5SL和ZON M5S/M5SL SoC支持可连接至71M6xxx和MAX71071系列隔离远端传感器的可选接口,降低BOM成本、增强可靠性。器件在有效模式及电池模式下功耗较低,具有48KB RAM和256KB或512KB闪存,计量期间可利用代码和/或数据进行编程。

完整的软件开发工具、演示程序以及参考设计有助于加速计量产品的开发和认证,以满足ANSI、IEC和BIS等全球范围的电表计量标准。

应用

  • 能源监测
  • 安全电表
  • 智能电表

MAX71336S
ZON P5S/P5SL和M5S/M5SL多相和单相能源计量SoC
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX71336S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览