MAX71314

ZON M3单相电表SOC

一流的计量与定制外设让这款电表IC与众不同

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

    四路独立的计量通道
  • 5000:1电流范围内,精度高达0.1%,集成计量ADC
  • 两个远端ADC接口
  • 支持电流变压器、罗氏线圈及分流电阻
  • CE提供四路脉冲输出
  • 用于计量的数字温度补偿
  • 45Hz至65Hz电网频率范围,采用相同校准
  • 相位补偿(±10°)
  • 256kB闪存、12kB SRAM (MAX71315)
  • 128kB闪存、12kB SRAM (MAX71314)
  • 单周期32 x 32 + 64乘法器-累加器单元
  • 低功耗5ksps ADC,用于环境监测
  • 带温度补偿的RTC
  • 片上数字温度传感器
  • LCD控制器,支持多达8个共用平面
  • 两路PWM继电器控制通道,带可编程频率、占空比和缓变时间
  • 两路触摸开关输入
  • 3.3V供电,10MHz时钟工作模式下的典型功耗为12.5mA
  • 1.75µA休眠耗流
  • SPI (主和从)、主机I2C、4 x UART
  • 两个智能卡端口
  • 38kHz IR编码器/解码器
  • 高达10 MIPS (10MHz时)
  • 100引脚、LQFP封装
MAX71314
ZON M3单相电表SOC
MAX71314, MAX71315: Diagram
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
MAXQUSBJTAGOW-KIT

MAXQ USB至JTAG/1-Wire适配器

特性和优点

  • 轻松装载和调试代码
  • 界面提供在应用调试功能
    • 单步执行跟踪
    • 按照代码地址、数据存储器地址或寄存器地址设置断点
    • 数据存储器查看和编辑
  • 支持1.1V至3.6V逻辑电平
  • 支持JTAG和1-Wire协议
  • 每个适配器具有唯一的序列ID,允许连接多个适配器,不会发生COM端口冲突
  • 如果需要升级固件,可现场升级
  • 短路和ESD保护

产品详情

MAXQ® USB至JTAG/1-Wire®适配器可将MAXQ微控制器上的JTAG或1-Wire端口方便地转换至PC端口。评估板支持主机PC上运行的兼容软件工具,以装载和调试可编程MAXQ微控制器上的代码。评估板包括MAXQ USB至JTAG/1-Wire适配器、接口电缆和USB Mini-B电缆。

MAXQUSBJTAGOW-KIT
MAXQ USB至JTAG/1-Wire适配器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX71314的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览