MAX5856A
预发布双路、8位、300Msps DAC,带有4倍/2倍/1倍插值滤波和PLL
概述
- 8位分辨率、双DAC
- 300Msps刷新速率
- 集成4倍/2倍/1倍插值滤波器
- 内置PLL倍频器
- 2.7V至3.3V单电源
- 2.7V供电时提供完整的输出摆幅和动态性能
- 优异的动态性能,fOUT = 20MHz时,SFDR为68dBc
- 可编程通道增益匹配
- 集成1.24V低噪声带隙基准
- 单电阻增益控制
- 交错数据模式
- 差分时钟输入模式
- 可提供评估板—MAX5858AEVKIT
MAX5856A是双路、8位、300Msps数模转换器(DAC),可为宽带通信系统提供优异的动态性能。MAX5856A集成有2个8位DAC核、4倍/2倍/1倍可编程数字插值滤波器、锁相环(PLL)时钟倍频器和1.24V基准。MAX5856A支持单端和差分工作模式。MAX5856A的动态性能在整个2.7V至3.3V电源电压范围内保持稳定。模拟输出电压为-1.0V至+1.25V。
4倍/2倍/1倍可编程插值滤波器具有优异的通带失真和噪声性能。插值滤波器可最低化模拟重建滤波器的设计复杂度,同时也降低了对数据总线和数字接口时钟速度的要求。PLL倍频器为插植滤波器的运行和DAC核的转换产生所有内部同步高速时钟信号。内部PLL有助于降低系统的复杂度和成本。为减少I/O引脚数,这款DAC还可以工作在交叉数据模式。这允许MAX5856A使用单组8位总线进行刷新。
MAX5856A具有数字控制的±0.4dB通道增益匹配,分16级,步长为0.05dB。通道匹配在模拟正交调制应用中可增强边带抑制。片上1.24V带隙基准包含一个控制放大器,允许通过一个外部电阻对两个通道的满量程进行调整。内部基准可被禁止,可在高精度应用中使用外部基准。
MAX5856A具有2mA至20mA满量程电流输出,采用2.7V至3.3V单电源工作。这款DAC支持3种功率控制模式:标准模式、低功耗待机以及完全关断模式。关断模式下,工作电流可降至1µA。
MAX5856A提供带裸焊盘(EP)的48引脚TQFP封装,以增强散热能力。工作于扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 通信
- 直接数字合成器(DDS)
- 仪表/ATE
- 点到点微波链接
- 卫星通信、LMDS、MMDS、HFC、DSL、WLAN
- 无线基站
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5856A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论