MAX5612
±10V、14位、电压输出DAC,串行接口
单电源或双电源供电,工作温度范围-40°C至+105°C
Viewing:
概述
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5612的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论±10V、14位、电压输出DAC,串行接口
单电源或双电源供电,工作温度范围-40°C至+105°C
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5612的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论