MAX5417N
256抽头、非易失、 I²C接口数字电位器
业内尺寸最小的256抽头电位器,3mm x 3mm TDFN封装
概述
- 上电时由非失性存储器设定中心抽头位置
- 微型3mm x 3mm、8引脚TDFN封装
- 35ppm/°C端到端电阻温度系数
- 5ppm/°C比例温度系数
- 50kΩ/100kΩ/200kΩ电阻值
- 快速的兼容I²C串行接口
- 500nA (典型值)的静态电源电流
- 单电源工作:+2.7V至+5.25V
- 256抽头位置
- 在分压器模式下,达到±0.5 LSB的DNL
- 在分压器模式下,达到±0.5 LSB的INL
- 可提供评估板
MAX5417/MAX5418/MAX5419为非易失性、线性变化的数字电位器,实现机械电位器的功能,采用简单的2线数字接口就取代了机械调节,且允许控制多个器件。每个器件具有分立电位器或可变电阻等相同功能,提供256级抽头。
这些器件内置非易失性EEPROM,用来存储中心抽头的位置,以便在上电期间进行初始化。快速模式的兼容I²C串行接口允许以400kbps的数据速率进行通讯,为多数应用尽可能减小了电路板尺寸,简化了布线。每个器件提供四个工厂预置地址之一(参阅完整数据资料中的选型指南),和一个地址输入端,以实现总共8个唯一地址的组合。
MAX5417/MAX5418/MAX5419提供三种标称电阻值:50kΩ (MAX5417)、100kΩ (MAX5418)及200kΩ (MAX5419)。标称端对端的电阻温度系数为50ppm/°C,比例系数仅5ppm/°C。以上特性使这些器件尤其适合于要求低温漂系数的可变电阻应用,如可编程增益放大器电路结构。
MAX5417/MAX5418/MAX5419采用3mm x 3mm、8引脚TDFN封装,工作在-40°C至+85°C的扩展级工作范围内。
应用
- 液晶显示器(LCD)对比度控制
- 低偏差可编程增益放大器
- 替代机械电位器
- 音量控制
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5417N的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论