MAX5417M

过期

256抽头、非易失、 I²C接口数字电位器

业内尺寸最小的256抽头电位器,3mm x 3mm TDFN封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 上电时由非失性存储器设定中心抽头位置
  • 微型3mm x 3mm、8引脚TDFN封装
  • 35ppm/°C端到端电阻温度系数
  • 5ppm/°C比例温度系数
  • 50kΩ/100kΩ/200kΩ电阻值
  • 快速的兼容I²C串行接口
  • 500nA (典型值)的静态电源电流
  • 单电源工作:+2.7V至+5.25V
  • 256抽头位置
  • 在分压器模式下,达到±0.5 LSB的DNL
  • 在分压器模式下,达到±0.5 LSB的INL
  • 可提供评估板
MAX5417M
256抽头、非易失、 I²C接口数字电位器
MAX5417、MAX5417L、MAX5417M、MAX5417N、MAX5417P、MAX5418、MAX5419:功能框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5417M的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览