MAX5074A

内置MOSFET的电源IC,用于隔离型IEEE 802.3af PD和电信电源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效率的钳位双开关电源IC
  • 无需复位绕组
  • 高达15W输出功率
  • 自动关闭高压源的偏置电压稳压器
  • 11V至76V的宽输入电压范围
  • 集成的高压0.4Ω功率MOSFET
  • 前馈电压模式控制方案提供快速输入瞬变抑制能力
  • 可编程欠压锁定
  • 内部温度过高时关断
  • 具有可编程故障积分的无限期短路保护
  • 用于二次侧同步整流驱动的集成前馈信号
  • 采用同步整流结构,效率> 90%
  • 高达500kHz的开关频率
  • 大功率(1.74W)、小尺寸、增强散热型20引脚TSSOP封装
MAX5074A
内置MOSFET的电源IC,用于隔离型IEEE 802.3af PD和电信电源
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5074A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览