MAX5074

内置MOSFET的电源IC,用于隔离型IEEE 802.3af PD和电信电源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效、钳位双开关电源IC
  • 无需复位线圈
  • 15W的输出功率
  • 偏置电压调节器带有自动高压电源关闭
  • 11V至76V的宽输入电压范围
  • 集成的高压0.4Ω功率MOSFET
  • 前馈电压控制模式用于快速输入瞬变抑制
  • 可控制的电源失效锁定
  • 内部热关断保护
  • 可编程故障保护方案
  • 用于第二级同步整流的预测信号
  • 采用同步整流结构,效率高于90%
  • 500kHz开关频率
  • 大功率(1.74W)、小尺寸的20引脚、热增强型TSSOP封装
  • MAX5074
    内置MOSFET的电源IC,用于隔离型IEEE 802.3af PD和电信电源
    MAX5074:典型应用电路
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5074的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览