MAX2162S

ISDB-T 1段和3段、低IF调谐器

具有50dB邻信道抑制比,并可保证出色的移动电视信号接收灵敏度

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 独立的UHF (470MHz至770MHz)和VHF (170MHz至222MHz)输入
  • 1段和3段工作
  • 低噪声系数:3.9dB (典型值)
  • 高动态范围:-98dBm至0dBm
  • 高端或低端LO注入
  • 集成VCO与谐振槽路
  • 低LO相位噪声:10kHz时,典型值为-85dBc/Hz
  • 集成频率合成器
  • 集成低IF带通滤波器
  • 48dB典型镜频抑制
  • +2.7V至+3.3V单电源供电
  • 低功耗:124mW (典型值)
  • 低功耗关断模式和待机模式
  • 2线I²C兼容(MAX2161)或3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容(MAX2162)串行控制接口
  • 纤小的3.275mm x 3.45mm x 0.55mm晶片级封装(WLP)

MAX2161/MAX2162是针对ISDB-T 1段和3段应用而设计的低IF调谐器IC。该系列器件利用宽带下变频器直接将VHF波段和UHF波段的信号转换到低IF。其工作频率范围可延伸到170MHz至222MHz VHF波段(ISDB-TSB)和470MHz至770MHz UHF波段。

MAX2161/MAX2162内部包括:LNA、RF可变增益放大器、下变频混频器、功率检测器、IF可变增益放大器以及低IF带通滤波器。这些器件能够处理高端或低端本振(LO)注入。MAX2161/MAX2162的可变增益放大器能够提供大于106dB的增益控制范围。

MAX2161/MAX2162还包括一个完全集成的VCO和谐振槽路,以及完整的频率合成器。这些器件能够配合32MHz至40MHz的晶体/TCXO工作。此外,XTAL/TCXO的固定2分频器为各种通道解码器提供了简洁、低成本的接口。

MAX2161具有一个2线I²C兼容串行接口,而MAX2162则具有一个3线SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口。这两款器件都具有低功耗待机模式,在该模式下关断整个信号通道,而串行接口和寄存器电路仍保持活动。此外,通过串行接口或外部逻辑引脚可使该系列器件完全关断。

MAX2161/MAX2162工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围,可提供3.275mm x 3.45mm x 0.55mm、无铅、晶片级封装(WLP)或带有裸露焊盘(EP)的6mm x 6mm x 0.8mm、40引脚、薄型QFN、无铅塑料封装。

应用

  • 汽车导航
  • 汽车无线装置
  • 蜂窝电话移动TV
  • 个人数字助理(PDA)
  • 便携式音频设备
  • 便携式TV装置

MAX2162S
ISDB-T 1段和3段、低IF调谐器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF模拟接收器 4
MAX2160 预发布 ISDB-T单段、低IF调谐器
MAX2165 预发布 一次变频DVB-H调谐器
MAX2170 量产 直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
MAX3580 预发布 直接变频TV调谐器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2162S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览