MAX20333F

具有低功耗模式的可调限流开关

高达22V的扩展工作电压范围和可调限流模式提供了高度通用的解决方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Flexible Operation
    • Wide Range of Programmable Current Limit (0.2A to 4.75A)
    • Wide Operating Range: 3.5V to 22V (MAX20333/A/ B/C/D/E/F/G/H/I/J/K), 3.3V to 22V (MAX20333L/M/ N)
    • Three Different Current-Limit Modes: NM, HCM, LPM
    • Three Different Current-Limit Behaviors: Autoretry, Latchoff, Continuous
    • Power Good Input
    • Current Monitoring
  • Safe Operation
    • Precision Current Limit
    • Output Short Protection
    • Thermal Protection
    • Flag Output
  • UL 2367 Recognized–File No. E211395
    • MAX20333/A/F/G Only
    • 4.9A/100W Maximum
  • Power Savings
    • Low Power Mode (LPM) with Output Short Protection
MAX20333F
具有低功耗模式的可调限流开关
MAX20333, MAX20333A: Typical Application Circuit
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
MAX20333EVKIT

MAX20333、MAX2033A、MAX20333B、MAX20333C、MAX20333D、MAX20333E、MAX20333F、MAX20333G、MAX20333H、MAX20333I、MAX20333J、MAX20333K、MAX20333L、MAX20333M、MAX20333N评估套件

特性和优点

  • 工作电压范围:3.5V至22V(MAX20333L/M/N为3.3V至22V)
  • 输出和标志LED读数
  • 可调限流设置
  • 可调消隐时间(PBT版本)
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20333评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX20333 0.2A至4.75A可调限流开关器件。该评估套件已安装MAX20333ENL+。该评估套件还可用于评估MAX20333A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N。

 

应用

  • 电池断开开关
  • 通用电源开关
  • USB端口保护开关

MAX20333EVKIT
MAX20333、MAX2033A、MAX20333B、MAX20333C、MAX20333D、MAX20333E、MAX20333F、MAX20333G、MAX20333H、MAX20333I、MAX20333J、MAX20333K、MAX20333L、MAX20333M、MAX20333N评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20333F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览