MAX1888

低成本、用于笔记本电脑CPU电源电压偏差调节的逻辑控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 适合CPU核心电源供电的简单,低成本的偏移电压控制
  • IMVP II逻辑接口
  • +3V至+5.5V供电电压
  • 低供电电流30µA (最大)
  • 8引脚µMAX封装
  • MAX1888
    低成本、用于笔记本电脑CPU电源电压偏差调节的逻辑控制器
    MAX1888:典型工作电路
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1888的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览