MAX17541GTBEVKIT

MAX17541G 5V输出电压评估板

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 6V至42V输入电源工作范围
  • 5V输出电压
  • 500mA输出电流
  • 600kHz开关频率
  • 使能/UVLO输入
  • 电阻可编程UVLO门限
  • 开漏、低电平有效RESET输出
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试
MAX17541GTBEVKIT
MAX17541G 5V输出电压评估板
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17541GTBEVKIT的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览