MAX11358B

过期

16位数据采集器,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器

业内集成度最高的低成本、智能数据采集系统(DAS),理想用于电池供电和便携产品

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +1.8V至+3.6V单电源供电
  • 多通道、16位Σ-Δ ADC
    • 10sps至477sps可编程转换速率
    • 自失调、系统失调以及增益校准
    • 增益为1、2、4或8的PGA
    • 单极性和双极性模式
    • 10路输入差分复用器
  • 10位加载-感应DAC
  • 通用运算放大器
  • 双通道SPDT和SPST模拟开关
  • 可选基准
    • 1.25V、2.048V和2.5V
  • 内部电荷泵
  • 系统支持
    • 实时时钟和闹钟寄存器
    • 内部/外部温度传感器
    • 内部振荡器,带时钟输出
    • 用户可编程I/O和中断发生器
    • VDD监测器
  • SPI/QSPI/MICROWIRE、4线串行接口
  • 节省空间的(6mm x 6mm x 0.8mm)、40引脚TQFN封装
MAX11358B
16位数据采集器,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器
MAX11358B:功能框图
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
ADC/DAC组合转换器 4
MAX1414 量产 低功耗、16位、多通道DAS,内置电压基准、10位DAC及RTC
MAX1409 过期 低功耗、16位、多通道DAS,内置电压基准、10位DAC及RTC
MAX1408 过期 低功耗、16位、多通道DAS,内置电压基准、10位DAC及RTC
MAX1407 量产 低功耗、16位、多通道DAS,内置电压基准、10位DAC及RTC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11358B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览