MAX11019

1.5Msps、10位、低功耗SAR ADC,并行接口

10位、低功耗、8通道、1.5Msps、71dB SNR、并行ADC,具有出色的直流特性

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 10-Bit Resolution, 1.5Msps SAR ADC with No Pipeline Delays
  • Excellent DC Performance: ±1 LSB INL, ±1 LSB DNL
  • Excellent AC Performance: TBDdB SINAD, TBDdB THD, TBDdB SFDR
  • 5MHz Full-Power Linear Bandwidth
  • Programmable Single-Ended or Differential Input Modes
  • Programmable Unipolar or Bipolar Input Range
  • Internal 2.048V or External Reference
  • 24MHz Parallel Interface
  • 10-Bit Wide or Byte-Wide Output with LSB or MSB Justified Data Format
  • Separate VL Supply Seamless Interface to +1.8V DVDD Digital Logic
  • +2.7V to +5.25V, Single-Supply Operation
  • Low Supply Current
    TBDmA (1.5Msps)
    TBDmA (100ksps)
    TBDµA (Standby)
    TBDµA (Reference Only)
    TBDµA (Shutdown)
  • 40-Pin, 6mm x 6mm Thin QFN Package
  • 应用

    • 基站
    • 电池供电仪表
    • 票据认证
    • 数据采集
    • 医疗设备过程控制
    • 电机控制
    • 笔输入量化器
    • 便携式数据记录

    MAX11019
    1.5Msps、10位、低功耗SAR ADC,并行接口
    pdp-image-unavailable
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11019的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览