MAX11014

过期

RF MESFET放大器漏极电流自动控制器

双MESFET偏置控制,用于A类和AB类放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双通道漏极电流检测放大器
    • 预设增益为4
    • 在75mV至625mV检测电压范围内精度为±0.5% (MAX11014)
  • 取样电阻共模电压范围
    • 0.5V至11V (MAX11014)
    • 5V至32V (MAX11015)
  • 低噪声栅极偏置输出,具备±10mA栅极驱动能力
  • 快速嵌位和上电复位
  • 12位DAC控制MESFET栅极电压
  • 内部温度传感器/双通道外部温度传感器
  • 内部12位ADC测量温度和电压
  • 可通过引脚选择串行接口
    • 3.4MHz I²C兼容接口
    • 20MHz SPI/MICROWIRE兼容接口
MAX11014
RF MESFET放大器漏极电流自动控制器
MAX11014、MAX11015:典型工作电路
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
ADC/DAC组合转换器 2
MAX1386 双通道RF LDMOS偏置控制器,提供I²C/SPI接口
MAX1258 量产 12位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11014的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览