MAX1098A
10位串行输出温度传感器,带有5通道ADC
Viewing:
概述
- Local and Remote Temperature Sensing
- 12-Bit Resolution for Temperature and 10-Bit Resolution for Voltage Inputs
- ±1°C Accuracy from -40°C to +85°C
- Fully Differential Inputs
- Single-Supply Operation
- +4.75V to +5.25V (MAX1098)
- +2.7V to +3.6V (MAX1099)
- 3-Wire SPI/QSPI/MICROWIRE-Compatible Interface
- Internal Precision Voltage Reference
- 2.50V (MAX1098)
- 1.20V (MAX1099)
- Space-Saving 16-Pin SSOP Package
应用
- 通信系统
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 工业过程控制
- 医疗装置
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1098A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论