MAX1083A
300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行10位ADC,内置电压基准
Viewing:
概述
- 4-Channel Single-Ended or 2-Channel
- Pseudo-Differential Inputs
- Internal Multiplexer and Track/Hold
- Single-Supply Operation
- +4.5V to +5.5V (MAX1082)
- +2.7V to +3.6V (MAX1083)
- Internal +2.5V Reference
- 400kHz Sampling Rate (MAX1082)
- Low Power: 2.5mA (400ksps)
- 1.3mA (REDP)
- 0.9mA (FASTPD)
- 2µA (FULLPD)
- SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320-Compatible 4-Wire Serial Interface
- Software-Configurable Unipolar or Bipolar Inputs
- 16-Pin TSSOP Package
应用
- 电池供电应用
- 数据采集
- 医疗仪器
- 笔输入量化器
- 便携式数据记录
- 过程控制
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADC/DAC组合转换器 1 | ||
| MAX1046 | 量产 | 10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口 |
| 模数转换器(ADC) 11 | ||
| MAX1080 | 过期 | 300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC,内置电压基准 |
| MAX1081 | 量产 | 具有内部基准电压源的300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC |
| MAX1084 | 过期 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行10位ADC,内置电压基准 |
| MAX1085 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行10位ADC,内置电压基准 |
| MAX1280 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、8通道、串行12位ADC,内置电压基准 |
| MAX1281 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、8通道、串行12位ADC,内置电压基准 |
| MAX1282 | 量产 | 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行12位ADC,内置电压基准 |
| MAX1283 | 量产 | 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行12位ADC,内置电压基准 |
| MAX1284 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准 |
| MAX1285 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准 |
| MAX11619 | 量产 | 10位、300ksps ADC,带有FIFO和内部基准 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1083A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论