MAX1080A

300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC,内置电压基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 8-Channel Single-Ended or 4-Channel
  • Pseudo-Differential Inputs
  • Internal Multiplexer and Track/Hold
  • Single-Supply Operation
    • +4.5V to +5.5V (MAX1080)
    • +2.7V to +3.6V (MAX1081)
  • Internal +2.5V Reference
  • 400ksps Sampling Rate (MAX1080)
  • Low Power: 2.5mA (400ksps)
    • 1.3mA (REDP)
    • 0.9mA (FASTPD)
    • 2µA (FULLPD)
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320-Compatible 4-Wire Serial Interface
  • Software-Configurable Unipolar or Bipolar Inputs
  • 20-Pin TSSOP Package

应用

  • 电池供电应用
  • 数据采集
  • 医疗仪器
  • 笔输入量化器
  • 便携式数据记录
  • 过程控制

MAX1080A
300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC,内置电压基准
MAX1080、MAX1080A、MAX1080B、MAX1081、MAX1081A、MAX1081B:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADC/DAC组合转换器 2
MAX1040 预发布 10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
MAX1043 预发布 10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
模数转换器(ADC) 12
MAX1080 预发布 300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC,内置电压基准
MAX1081 量产 具有内部基准电压源的300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC
MAX1084 预发布 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行10位ADC,内置电压基准
MAX1085 量产 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行10位ADC,内置电压基准
MAX1280 量产 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、8通道、串行12位ADC,内置电压基准
MAX1281 量产 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、8通道、串行12位ADC,内置电压基准
MAX1282 量产 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行12位ADC,内置电压基准
MAX1283 量产 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行12位ADC,内置电压基准
MAX1284 量产 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准
MAX1285 量产 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准
MAX148 量产 +2.7V至+5.25V、低功耗、8通道、串行10位ADC
MAX11621 量产 10位、300ksps ADC,带有FIFO和内部基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1080A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览