Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

LM136-2.5

过期

2.5V基准电压源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 保证温度稳定性
  • 最大动态阻抗0.6Ω
  • 可调节以实现最小温度系数
  • 宽工作电流范围
LM136-2.5
2.5V基准电压源
2.5V Reference Reverse Voltage Change Product Package 1
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LM136-2.5的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览