电机和运动控制接口和协议
电机和运动控制接口和协议
运动控制接口连接电机驱动系统的各种功能构建模块,使系统能够接收、解释和执行命令。通信按照定义的协议通过预先选择的接口到达运动控制器,然后将其转换为电机控制和驱动部分执行的信号。
系统的通信决定其结构、行为和性能。通信会对电机驱动性能产生巨大影响,因此选择正确的运动控制接口非常重要。从 IC 到模块和 PANdrive™ 智能电机,ADI Trinamic™ 产品涵盖各种通信接口,可轻松集成到您的系统中。
板级通信
ADI Trinamic 技术使用标准接口和协议提供完整的板级解决方案,从而简化了实施。通过将嵌入式电机和运动控制与通用接口和协议相结合,这些交钥匙解决方案使工程师能够专注于他们的核心专业知识,并通过即插即用的构建模块来缩短开发时间。
芯片级通信
ADI Trinamic 集成电路包括从简单的总线接口到逻辑电平信号的范围。不管您是创建需要步进/方向接口的简单设计,还是构建具有同步串行接口 (SSI) 的高要求工业应用,ADI Trinamic 技术都可以将一流的性能与各种芯片级接口相结合,以提高兼容性并简化集成。
IO-Link
当今的无风扇可编程逻辑控制器 (PLC) 和 IO-Link® 网关系统必须消耗大量功率,具体取决于 I/O 配置(IO-Link、数字输入/输出、模拟输入/输出)。随着这些 PLC 发展成为新型工业 4.0 智能工厂,必须重点考虑如何实现更智能、更快和更低功耗的解决方案。IO-Link 通过边缘智能实现灵活制造,可满足新的工业 4.0 智能工厂的需求。
CANopen
CANopen 最初是为嵌入式网络应用设计的通信协议和设备配置文件规范。基于CAN (控制器局域网) 协议,CANopen 可以从特定于 CAN 硬件的详细信息(例如位定时和验收滤波)减轻系统负担。CANopen 是用于时间关键流程和配置的标准化协议,可让所有提供 CANopen 产品的制造商的设备之间实现顺利通信。